添加到信号链设计器

AD5643R:  双通道、14位nanoDAC®,内置5 PPM/°C片内基准电压源

产品详情

AD5623R/AD5643R/AD5663R均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。

这些器件均内置一个片内基准电压源。AD5623R-3/AD5643R-3/AD5663R-3内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5623R-5/AD5643R-5/AD5663R-5内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。所有器件均可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。对DAC执行写操作将打开内部基准电压源。

上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。

在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。

AD5623R/AD5643R/AD5663R采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。

产品特色
- 双通道、12/14/16位DAC。
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
- 提供10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP两种封装。
- 低功耗:3 V时典型功耗为0.6 mW,5 V时为1.25 mW。
- 建立时间(最大值):4.5 μs

应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器

特点和优势

  • 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC
    AD5663R: 16位
    AD5643R: 14位
    AD5623R: 12位
  • 用户可选外部或内部基准电压
    默认使用外部基准电压
    1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
  • 10引脚MSOP和3 mm x 3 mm、LFCSP封装
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平
  • 各通道独立关断
  • 串行接口,时钟速率最高达50 MHz
  • 硬件LDACCLR功能

AD5643R 功能框图

类似产品

  • AD5025: 全精度、12位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
  • AD5045: 全精度、14位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
  • AD5065: 全精度、16位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

More

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5643R 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5643RBRMZ-3 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 5.87 $ 4.81 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5643RBRMZ-3REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 4.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5643RBRMZ-5 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 5.87 $ 4.81 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5643RBRMZ-5REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 4.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5663R 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5663REBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭