AD5557: 双通道、电流输出、并行输入、14位DAC |
AD5547/AD5557分别是双通道、精密、16/14位、乘法、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10 V,输出带宽最高可达4 MHz。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5547/AD5557采用紧凑型TSSOP-38封装,工作温度范围为–40°C至+125°C扩展汽车应用级温度范围。
应用
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD5555 | 14 | 2MSPS | 500ns | 2 |
| AD5557 | 14 | 2MSPS | 500ns | 2 |
| AD9775 | 14 | 400MSPS | 11ns | 2 |
| AD9767 | 14 | 125MSPS | 35ns | 2 |
| AD9744 | 14 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD5446 | 14 | 2.7MSPS | 80ns | 1 |
| AD5453 | 14 | 2.7MSPS | 180ns | 1 |
| AD9707 | 14 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| AD5556 | 14 | 2MSPS | 500ns | 1 |
| AD9772A | 14 | 160MSPS | 11ns | 1 |
| AD9774 | 14 | 32MSPS | 35ns | 1 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5557CRU | 量产 | 38 ld TSSOP | 38 | 工业 | $ 11.51 | $ 9.78 | 11/21/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD5557CRU-REEL7 | 量产 | 38 ld TSSOP | 38 | 工业 | - | $ 9.78 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD5557CRUZ | 量产 | 38 ld TSSOP | 38 | 工业 | $ 11.51 | $ 9.78 | 11/21/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。