AD5554

量产

四通道、电流输出、串行输入、16/14位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14位分辨率
    积分非线性(INL):±0.5 LSB(B级)
  • 满量程电流:2 mA ±20%,V = 10 V
  • ±0.1%建立时间:0.9 μs
  • 乘法带宽:12 MHz
  • 中量程突波:−1 nV/s
  • 中量程或零电平复位
  • 4个单独的四象限乘法基准电压输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5554
四通道、电流输出、串行输入、16/14位DAC
AD5544/AD5554 Functional Block Diagram AD5544/AD5554 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5544

AD5544 评估板

特性和优点

  • AD5544的全功能评估板
  • 图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
  • 连接至EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台板的连接器
  • 各种电源选项

产品详情

AD5544四通道、16位、电流输出数模转换器(DAC)的工作电压范围为2.7 V至5.5 V。但由于EVAL-SDP-CB1Z限制,此电压限制为3.3 V。

满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREFx)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFBx)可提供温度跟踪和满量程电压输出。

双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、芯片选择(CS)和时钟(CLK)信号,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用共用的电平敏感型、加载DAC选通(LDAC)输入,可以通过先前加载的输入寄存器同时更新DAC输出。此外,在系统通电时,内部上电复位功能可迫使输出电压处于零电平。MSB引脚允许进行系统复位置位(RS),从而在MSB = 0时将寄存器强制为零代码或在MSB = 1时强制为半量程代码。

AD5544采用紧凑型28引脚SSOP封装。EV-AD5544板与ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板配合使用。系统演示平台板可与评估板分开购买。使用这种基于Blackfin®的演示板完成USB至SPI与AD5544的通信。此软件提供波形发生器。

EVAL-AD5544
AD5544 评估板
EV-AD5544_45SDZANGLE-web EV-AD5544_45SDZBOTTOM-web EV-AD5544_45SDZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览