AD5545

量产

精密、双通道16位/14位DAC,采用紧凑型TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率
  • ±1 LSB DNL单调性
  • ±1 LSB INL
  • 满量程电流:2 mA ±20%,VREF = 10 V
  • 建立时间:0.5 μs
  • 二象限乘法基准电压输入,6.9 MHz带宽
  • 上电预设到零电平或中间电平
  • 动态复位到零电平或中间电平
  • 三线式接口
  • 紧凑型TSSOP-16封装
AD5545
精密、双通道16位/14位DAC,采用紧凑型TSSOP封装
AD5545/AD5555 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

EVAL-AD5545

AD5545 评估板

特性和优点

  • AD5545的全功能评估板
  • 图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
  • 连接至EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台板的连接器
  • 各种电源选项

产品详情

AD5545是一款双通道、16位电流输出、数模转换器(DAC),采用5 V单电源供电。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。

双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、芯片选择(CS)和时钟(CLK)信号,提供高速、三线式、SPI兼容和微控制器兼容型输入。利用共用的电平敏感型、加载DAC选通(LDAC)输入,可以通过先前加载的输入寄存器同时更新所有DAC输出。此外,在系统通电时,内部上电复位功能可迫使输出电压处于零电平。MSB引脚允许进行系统复位置位(RS),从而在MSB = 0时将所有寄存器强制为零代码,或在MSB = 1时强制为半量程代码。

AD5545采用紧凑型16引脚TSSOP封装。EV-AD5545SDZ板与ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板配合使用。系统演示平台板可与评估板分开购买。使用这种基于EVALSDP-CB1Z Blackfin®的演示板完成USB至SPI与AD5545的通信。

EVAL-AD5545
AD5545 评估板

最新评论

近期浏览