AD5535B:  32通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5535B是一款带片内高压输出放大器的32通道、14位denseDAC®。该器件设计用于光学微机电系统。输出电压范围可以通过REF_IN引脚编程设置。当REF_IN = 1 V时,输出范围为0 V至50 V;当REF_IN = 4V时,输出范围为0 V至200 V。每个放大器可以提供700 μA的电流输出,特别适用于偏转和控制光学MEMS镜。

选定的数模转换器(DAC)寄存器通过三线式接口写入。该串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。

该器件在AVCC = 4.75 V至5.25 V、DVCC = 2.7 V至5.25 V、V+ = 4.75 V至5.25 V、VPP 最高为225 V的情况下工作。REF_IN在AD5535B内部进行缓冲并由一个稳定的基准电压源驱动。.

应用

  • 光微机电系统(MEMS)
  • 光学交叉点开关
  • 采用压电执行器的微定位应用
  • 汽车测试和测量中的电平设置

特点和优势

  • 高度集成
    -- 集成高电压输出放大器的32通道、14位denseDAC®
  • 保证单调性
  • 采用15 mm × 15 mm CSP_BGA封装
  • 满量程输出电压
    -- 可通过基准输入进行编程,从50 V至200 V
  • 550 µA驱动能力
  • 集成硅二极管用于温度监控
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 1.2 MHz通道更新速率
  • 异步/RESET设置
  • 温度范围:-10℃至+85℃

AD5535B功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5535B 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5535BKBC 产品状态: 量产 124 Ball CSPBGA (15mm²) 124 商业 Tray, 126 $ 117.46 $ 99.84 N  材料信息 通知我 订购 样片
AD5535BKBCZ 产品状态: 量产 124 Ball CSPBGA (15mm²) 124 商业 Tray, 126 $ 112.94 $ 96.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5535B评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5535BSDZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭