添加到信号链设计器

AD5440:  双通道、10位、高带宽、并行接口乘法DAC

产品详情

AD5428/AD5440/AD5447分别是双通道、CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。

这些器件均采用+2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及许多其它应用。

利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以零填充,DAC输出处于零电平。

上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽最高可达10 MHz。

满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF) 决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB) 可提供温度跟踪和满量程电压输出。

AD5428采用20引脚小型TSSOP封装,AD5440/AD5447则采用24引脚小型TSSOP封装。

应用

  • 便携式电池供电应用
  • 波形发生器
  • 模拟处理
  • 仪器仪表应用
  • 可编程放大器和衰减器
  • 数字控制校准
  • 可编程滤波器和振荡器
  • 复合视频
  • 超声
  • 增益、失调和电压调整
  • 特点和优势

    • 乘法带宽:10 MHz
    • 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
    • 24引脚TSSOP封装
    • 电源电压:2.5 V至5.5 V
    • ±10 V基准电压输入
    • 更新速率:21.3 MSPS
    • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
    • 四象限乘法
    • 上电复位
    • 功耗:0.5 µA(典型值)
    • 保证单调性
    • 回读功能
    • AD7528升级版(AD5428),AD7547升级版(AD5447)

    AD5440功能框图

    类似产品

    • AD5447 双通道、12位、高带宽、并行接口乘法DAC
    • AD5428 双通道、8位、高带宽、并行接口乘法DAC
    • AD5439 双通道、10位、高带宽、并行接口乘法DAC

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5440 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5440YRU 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 4.07 $ 3.34 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5440YRU-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.34 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5440YRU-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.34 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5440YRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 3.52 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5440YRUZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5440YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5660 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5660DKZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
    EVAL-AD5660EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
    AD5447 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5447EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭