| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5425: 8-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface Data Sheet (Rev C, 09/2012) (pdf, 525 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版] (pdf, 363 kB) | 应用笔记 | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素
(pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS |
应用笔记 | |
|
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS
(pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse |
应用笔记 | |
| AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1 (pdf, 1295 kB) | 应用笔记 | |
| AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design (pdf, 52 kB) | 应用笔记 | |
| Data Converters: Overview of AD54xx Devices | 产品选型指南 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| 4-Quadrant Multiplying D/A Converters | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for AD5425 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5425 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。