AD5415
量产双通道、12位、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和串行接口
- 产品模型
- 3
概述
- 乘法带宽:10 MHz
- 片内四象限电阻提供灵活的输出范围
- 积分非线性(INL):±1LSB
- 24引脚TSSOP封装
- 2.5 V至5.5 V电源供电
- ±10 V基准电压输入
- 50 MHz串行接口
- 更新速率:2.47 MSPS
- 扩展温度范围: -40℃至125℃
- 四象限乘法
- 上电复位
- 功耗:0.5 µA(典型值)
- 保证单调性
- 菊花链模式
- 回读功能
AD5415是一款CMOS1、12位、双通道、电流输出数模转换器(DAC)。 这款器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及其它应用。
该器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。 与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。 此外,该器件内置双极性操作及其它配置模式所需的四象限电阻。
该DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。 采用多个封装时,还可以通过串行数据输出(SDO)引脚,将这些DAC以菊花链形式相连。 利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。 上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
提供EVAL-AD5415/AD5449SDZ评估板来评估DAC性能。 欲了解更多信息,请参阅UG-296评估板用户指南。
1美国专利第5,689,257号。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
解决方案设计及宣传手册 2
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5415YRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5415YRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5415YRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5415YRUZ | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD5415YRUZ | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD5415YRUZ | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5415YRUZ | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL | 量产 | |
| AD5415YRUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具