AD5391
量产16通道、3V/5V串行输入、单电源、12位电压输出
- 产品模型
- 4
概述
- AD5390:16通道、14位电压输出DAC
- AD5391:16通道、12位电压输出DAC
- AD5392:8通道、14位电压输出DAC
- 保证单调性
- INL ±1 LSB,最大值(AD5391)
±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)
±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3) - 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源
- 温度范围:−40°C至+85℃
- 轨到轨输出放大器
- 关断模式
- 封装类型
64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)
52引脚LQFP (10 mm × 10 mm) - 用户接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。
AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准;以及一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。
每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用
- 仪器仪表和工业控制
- 功率放大器控制
- 电平设置(ATE)
- 控制系统
- 微机电系统(MEM) 制
- 可变光衰减器(VOA)
- 光收发器(MSA 300, XFP)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5391BCPZ-3 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD5391BCPZ-5 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD5391BSTZ-3 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD5391BSTZ-5 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD5391BCPZ-3 | 量产 | |
| AD5391BCPZ-5 | 量产 | |
|
7月 17, 2014 - 14_0168 AD5390/AD5391/AD5392 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information added. |
||
| AD5391BCPZ-3 | 量产 | |
| AD5391BCPZ-5 | 量产 | |
| AD5391BSTZ-3 | 量产 | |
| AD5391BSTZ-5 | 量产 | |
|
5月 16, 2012 - 11_0314 AD5390/1/2 Redesign and Fab Process Change |
||
| AD5391BCPZ-3 | 量产 | |
| AD5391BCPZ-5 | 量产 | |
| AD5391BSTZ-3 | 量产 | |
| AD5391BSTZ-5 | 量产 | |
|
12月 5, 2011 - 11_0247 Addition of STATS ChipPAC Singapore as an Alternate Assembly Source for the 9x9mm LFCSP Package. |
||
| AD5391BCPZ-3 | 量产 | |
| AD5391BCPZ-5 | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD5391BSTZ-3 | 量产 | |
| AD5391BSTZ-5 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5391的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论