添加到信号链设计器

AD5320:  2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、12位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装

产品详情

AD5320是一款单通道、12位缓冲电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为115 µA。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5320采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。

产品特色

  • 提供6引脚SOT-23和8引脚MicroSOIC封装
  • 低功耗,采用2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 3 V时功耗为0.35 mW,5 V时功耗为0.7 mW
  • 轨到轨输出,压摆率为1 V/µs
  • 基准电压从电源获得
  • 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz
  • AD5300(8位)和AD5310(10位)引脚兼容、软件兼容
  • 特点和优势

    • 微功耗:140 µA (5 V),115 µA (3 V)
    • 关断模式的功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
    • 通过设计保证单调性
    • 上电复位至0 V
    • 三种关断功能
    • SYNC(低电平有效)中断设置
    • 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
    • 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器
    • 温度范围:-40°C至105°C
    • 三种关断功能

    AD5320功能框图

    类似产品

    • AD5040: 全精度3 V/5 V、14位VOUT nanoDAC® 转换器,缓冲输出,采用Sot 23封装
    • AD5060: 全精度3 V/5 V、16位VOUT nanoDAC® 转换器,缓冲输出,采用Sot 23封装
    • AD5061: 16位VOUT nanoDAC® ,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用SOT-23封装

    More

    提示:

    欲了解更多信息,另请参见双线式接口产品AD5321

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5320 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5320BRM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.57 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.09 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5320BRMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRT-500RL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRT-REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRT-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRTZ-500RL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRTZ-REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5320BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片