AD5300

量产

2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 微功耗:140 µA (5 V),115 µA (3 V)
  • 省电模式:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V
  • 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
  • 三种省电功能
  • 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器
  • SYNC(低电平有效)中断设置
  • 温度范围:-40°C至105°C

AD5300
2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装
AD5300 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览