AD5311
量产2.5 V至5.5 V、120 μA、双线式接口、电压输出10位DAC
- 产品模型
- 3
概述
- 12位DAC 6引脚SOT-23、8引脚MSOP小型封装
- 微功耗工作:120 μA (3 V)
- 双线式(I2C®兼容)串行接口
- 数据回读功能
- 采用2.5 V至5.5 V电源供电
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 省电模式:50 nA (3 V)
- 基准电压从电源获得
- 上电复位至0 V
- 片内轨到轨输出缓冲放大器
- 3种省电功能
AD5301/AD5311/AD5321分别是单通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为120 μA。它内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。所用的双线式(I2C兼容)串行接口能够以最高400 kHz的时钟速率工作。多个器件可以共用同一总线。
这款DAC的基准电压从电源输入获得,因此它具有最宽的动态输出范围。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在3 V时的功耗降至50 nA,并提供软件可选输出负载。
在正常工作模式下,这些DAC具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为0.75 mW,3 V时功耗为0.36 mW,所有省电模式下则降至1 µW。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5311BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD5311BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| AD5311BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5311BRMZ | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5311BRMZ | 量产 | |
| AD5311BRTZ-500RL7 | 量产 | |
| AD5311BRTZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
| AD5311BRMZ | 量产 | |
|
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| AD5311BRTZ-500RL7 | 量产 | |
| AD5311BRTZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD5311BRTZ-500RL7 | 量产 | |
| AD5311BRTZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5311R | 量产 | 10位 nanoDAC、I2C 接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论