添加到信号链设计器

AD5764R:  完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
-- AD5754R 完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
-- AD5754 完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC

AD5764R是一款四通道、16位、串行输入、双极性电压输出DAC,采用±11.4 V至±16.5 V电源供电。标称满量程输出范围为±10 V。它内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/省电控制电路。该器件还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程,并且内置一个模拟温度传感器。每个通道均配有数字偏置与增益调整寄存器。

AD5764R是一款高性能转换器,可保证单调性,积分非线性(INL)误差为±1 LSB,噪声很低,建立时间为10 μs。它内置一个5 V片内基准电压源,其最大温度系数为10 ppm/°C。上电期间,当电源电压变化时,VOUTx通过一个低阻抗路径箝位在0 V。

AD5764R基于iCMOS®技术平台,它可为工业/仪器设备OEM的模拟系统设计师提供能在较高电压下工作的高性能IC基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压为±15 V的模拟IC,同时可降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。

AD5764R采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将所有数据寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用的编码方式。AD5764R是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,保证温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围(其功能框图见图1)。

应用

  • 工业自动化
  • 开环/闭环伺服控制
  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 自动测试设备
  • 汽车测试与测量
  • 高精度仪器仪表

特点和优势

  • 完整的四通道、16位数模转换器(DAC)
  • 可编程输出范围:
    ±10 V, ±10.2564 V或±10.5263 V
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 低噪声:60 nV/√Hz
  • 建立时间:10 μs(最大值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 内部基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
  • 片内芯片温度传感器
  • 上电/掉电期间输出受控
  • 可编程短路保护
  • 通过 LDAC同时更新
  • 异步清零至零代码
  • 数字失调和增益调整
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5764R功能框图

类似产品

同时请参考类似产品:
AD5764是一款完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC,采用32引脚LQTP封装
AD5754R是一款完整的四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5754是一款完整的四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装

该系列其他产品概览

欲全面了解AD57X2和AD57X4系列产品,请查看 多通道双极性系列AD57X2和AD57X4选型指南

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5764R: 完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC (Rev D, 10/2011) (pdf, 1135 kB) 产品数据手册 PDF
AD5764R: Complete Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC Data Sheet (Rev D, 10/2011) (pdf, 1135 kB) 产品数据手册 PDF
Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 产品选型指南 HTML
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007)
产品评述 HTML
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007)
产品评述 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5764 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5764R 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5764RBSUZ 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Tray, 250 $ 33.57 $ 27.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5764RBSUZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Reel, 500 - $ 27.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5764RCSUZ 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Tray, 250 $ 37.61 $ 30.83 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5764RCSUZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工业 Reel, 500 - $ 30.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5764R 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5764REBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for the AD576X Family $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭