添加到信号链设计器

SSM2603:  低功耗音频编解码器

产品详情

           Linux 驱动

SSM2603是一款低功耗、高质量立体声音频编解码器,配有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个单声道麦克风输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。

SSM2603可以作为主设备或从设备工作。它支持各种主时钟频率,包括:用于USB设备的12 MHz或24 MHz;标准256 fS或384 fS速率,例如12.288 MHz和24.576 MHz;以及许多常用音频采样速率,例如96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、24 kHz、22.05 kHz、16 kHz、12 kHz、11.025 kHz和8 kHz。

SSM2603的模拟电路可以采用低至1.8 V的电源供电,数字电路可以采用低至1.5 V的电源供电。所有电源的最大电源电压均为3.6 V。

SSM2602提供软件可编程立体声输出选项,因而用户能够实现许多应用。音量控制功能可在较大的增益控制范围内控制音频信号。

SSM2603的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用28引脚、5 mm × 5 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

应用

  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具

特点和优势

  • 24位立体声模数和数模转换器
  • DAC SNR:100 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
  • ADC SNR: 90 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
  • 高效耳机放大器
  • 立体声线路输入和单声道麦克风输入
  • Linux 驱动
  • 低功耗
    7 mW立体声回放(1.8 V/1.5 V电源)
    14 mW录音和回放(1.8 V/1.5 V电源)
  • 低电源电压
    模拟:1.8 V至3.6 V
    数字内核:1.5 V至3.6 V
    数字I/O:1.8 V至3.6 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

SSM2603功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
SSM2603:低功耗音频编解码器 数据手册 (Rev A, 08/2009) (pdf, 699 kB) 产品数据手册 PDF
SSM2603: Low Power Audio Codec Datasheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 633 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
SSM2602 Sound CODEC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Analog Output Microphones for the SSM2603

Recommended Digital Output Microphones for the SSM2603
  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output, we recommend the ADMP421 or the ADMP521.
Recommended Class D Audio Amplifiers for the SSM2603
  • For a 2W output, filterless, class D stereo audio amplifier, we recommend the SSM2306.
  • For a 2.8W output, filterless, class D mono audio amplifier, we recommend the SSM2305.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

SSM2603 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

SSM2603评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
SSM2603-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 130.55 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭