添加到信号链设计器

ADN8102:  X-stream™ 3.75 Gbps四通道双向CX4均衡器

产品详情

ADN8102是一款四通道双向CX4电缆/背板均衡器,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据进行了优化,工作速率最高可达3.75 Gbps。

接收输入提供可编程均衡,最多可以补偿30米CX4电缆(24 AWG)或40英寸FR4;并且提供可编程预加重,最多可以补偿15米CX4电缆(24 AWG)或40英寸FR4 (3.75 Gbps)。各通道还提供可编程信号丢失检测和自环功能,供系统测试和调试使用。

ADN8102通过切换引脚、I2C®控制接口(可提供更灵活的控制)或二者的组合进行控制。每个通道均采用异步路径,支持DC至3.75 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。该器件具有低延时和极低的通道间偏斜特性。

ADN8102主要用于支持CX4或InfiniBand®电缆上的机壳间切换应用。

ADN8102采用9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用
  • 10GBase-CX4
  • HiGig™
  • InfiniBand
  • 1×, 2× 光纤通道
  • XAUI
  • 背板或电缆千兆以太网
  • CPRI™
  • 50 Ω 电缆
  • 数据手册, Rev. A, 8/08

    特点和优势

    • 针对DC至3.75 Gbps数据速率进行了优化
    • 可编程输入均衡
      最多可以提升22 dB (1.875 GHz)
      最多可以补偿30米的CX4电缆(最高3.75 Gbps)
      最多可以补偿40英寸的FR4(最高3.75 Gbps)
    • 可编程输出预加重/去加重
      最多可以提升12 dB(1.875 GHz,3.75 Gbps)
      最多可以补偿15米的CX4电缆(最高3.75 Gbps)
      最多可以补偿40英寸的FR4(最高3.75 Gbps)
    • 灵活的1.8 V至3.3 V内核电源
    • 按通道P/N对翻转,便于路由
    • 低功耗:每通道125 mW(最高3.75 Gbps)
    • 直流耦合或交流耦合的差分CML输入
    • 可编程CML输出电平
    • 50 Ω片内端接
    • 工作温度范围:−40°C至+85°C
    • 支持8b10b、加扰或无编码NRZ数据
    • I2C 控制接口
    • 64引脚LFSCP (QFN)封装

    ADN8102功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN8102: X-stream™ 3.75 Gbps Quad Bidirectional CX4 Equalizer (Rev B, 10/2010) (pdf, 1899 kB) 产品数据手册 PDF
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
    ADN8102 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADN8102 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN8102-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 950.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭