添加到信号链设计器

ADN4604:  X-STREAM™ 4.25 Gbps、16 × 16数字交叉点开关

产品详情

ADN4604是一款与协议无关的16 × 16异步数字交叉点开关,拥有16路差分PECL-/CML-兼容输入和16路差分CML输出。           

 

ADN4604针对NRZ(不归零)信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达4.25 Gbps。各端口均提供固定输入均衡、可编程输出摆幅和输出预加重。

ADN4604非阻塞式开关内核采用16 × 16纵横式结构,通过串行控制接口支持独立通道开关。ADN4604具有低延时和极低的通道间偏斜特性。

利用I2C®或SPI接口可控制器件,并访问附加预加重和输出禁用等高级特性。

ADN4604采用100引脚TQFP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 光纤网络开关
  • 背板千兆以太网:1000BASE-KX
  • 高速串行背板路由至OC-48(带FEC)
  • 1×、2×和4×光纤通道
  • 数字视频(HDMI、DVI、DisplayPort、3G-/HD-/SD-SDI)
  • 数据存储网络
  • LVDS
  • 特点和优势

    • 每端口的NRZ数据速率:DC至4.25 Gbps
    • 可编程接收均衡
    • 可编程发射预加重/去加重
    • 低功耗:每通道130 mW(3.3 V,启用输出)
    • 16 x 16、完全差分、非阻塞式阵列
    • 低抖动:20 ps(典型值)
    • 灵活的I/O电源范围
    • 直流耦合或交流耦合差分CML输入
    • 可编程CML输出级
    • 按通道输入P/N对翻转,便于路由
    • 50 Ω片内I/O端接 支持8b/10b加扰或无编码NRZ数据
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN4604: XstreamTM 4.25 Gbps, 16 x 16, Digital Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 1341 kB) 产品数据手册 PDF
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADN4604 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN4604-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 195.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭