添加到信号链设计器

AD8155:  6.5 Gbps、双通道、缓冲式多路复用器/解复用器

产品详情

AD8155是一款与协议无关的异步、双通道2:1开关,共有六路差分CML输入和六路差分CML输出。信号路径支持NRZ信令,每个通道的数据速率最高达6.5 Gbps。各通道均提供可编程接收均衡、可编程输出预加重、可编程输出电平和信号丢失检测。

AD8155采用非阻塞式开关内核,各通道均内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,并且通过两个选择引脚SEL[1:0]支持独立通道开关。每个端口均为双通道链路。每个通道均采用异步路径,支持DC至6.5 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。AD8155具有低延时和极低的通道间偏斜特性。

AD8155主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。解复用路径具有单播和双播能力,因此该器件支持1+1或1:1冗余。

AD8155能够复制输入数据,也适合测试高速串行链路。在端口监控应用中,AD8155可以利用端口C至端口A的直通连接来保持链路连接,同时将数据的副本发送至端口B的测试设备。

AD8155具有丰富的功能特性,既可以通过外部切换引脚来控制,也可以通过I2C接口设置片内控制寄存器来控制。

应用

  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板RXAUI、4x光纤通道、无限带宽、千兆以太网
  • 背板OIF CEI 6.25 Gbps
  • 串行数据电平转换
  • 2/4/6通道均衡器或再驱动器
  • 特点和优势

    • 双通道2:1复用/1:2解复用
    • 针对DC至6.5 Gbps NRZ数据速率进行了优化
    • 按通道P/N对翻转,便于路由
    • 可编程输入均衡
      最多补偿40英寸的FR4
    • 信号丢失检测
    • 可编程输出预加重最高达12 dB
    • 可编程输出电平,具有静噪和禁用功能
    • 接受交流耦合或直流耦合差分CML输入
    • 50 Ω片内端接
    • 1:2解复用支持单播或双播操作
    • 端口级自环
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    AD8155功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8155: Xstream™ 6.5 Gbps Dual Buffer Mux/Demux Data Sheet (Rev 0, 07/2009) (pdf, 1267 kB) 产品数据手册 PDF
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8155 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8155 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8155-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 895.00 - 联络ADI

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭