添加到信号链设计器

AD8153:  单通道3.2G 2:1复用/1:2解复用开关,提供输入均衡和输出预加重

产品详情

AD8153是一款与协议无关的异步、单通道2:1开关,具有三路差分CML输入和三路差分CML输出。AD8159是Xstream系列的另一款产品,适合要求多个通道的类似应用。

AD8153针对NRZ信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达3.2 Gbps。各端口均提供2级输入均衡和4级输出预加重。

该器件内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,提供三种工作模式:引脚模式、串行模式和混合模式。在引脚模式下,通道开关、均衡和预加重只能利用外部引脚进行控制。在串行模式下,可以通过I2C接口控制器件,并可访问附加预加重设置和输出使能等高级特性。在混合模式下,用户可利用I2C接口访问高级特性,但通过外部引脚控制通道开关。

AD8153主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。该器件具有单播和双播能力,因此支持1 + 1或1:1冗余。

当混合使用双播和自环模式时,也可利用AD8153,通过复制输入数据,然后将其同时传输至目的端口和测试设备,来测试高速串行链路。

应用

  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板千兆以太网
  • 背板光纤通道1.06 Gbps和2.12 Gbps
  • 串行快速输入/输出
  • 第一代PCI Express
  • 背板无限带宽
  • 数据手册, Rev. 0, 4/07

    特点和优势

    • 单通道2:1复用/1:2解复用
    • 数据速率:3.2 Gbps至DC
    • 通过
      两级输入均衡或

      四级输出预加重
      ,补偿40英寸以上的FR4 (3.2 Gbps)
    • 采用交流或直流耦合差分I/O工作
    • 低确定性抖动:16 ps峰峰值(典型值)

    **两个端口有效,无预加重

    • 低随机抖动:500 fs均方根值(典型值)
    • 片内端接
    • 1:2解复用功能支持单播或双播
    • 所有端口均有自环功能
    • 3.3 V内核电源
    • 灵活的I/O电源
    • 低功耗,采用基本配置*的典型值为200 mW

    AD8153功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8153: Xstream 3.2 Gbps Single Buffered Mux/Demux Switch Data Sheet (Rev 0, 04/2007) (pdf, 1415 kB) 产品数据手册 PDF
    High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8153 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8153 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8153 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8153-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 504.99 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭