添加到信号链设计器

AD8152:  34 x 34、3.2 Gb/s数字交叉点开关

产品详情

AD8152属于Xstream系列产品,采用突破性数字开关技术,可提供较大的开关阵列(34 x 34),功耗极低,典型功耗为2.0 W。此外,它能以每端口最高3.2 Gbps的数据速率工作,适合采用前向纠错(FEC)的Sonet/SDH OC-48应用。

AD8152提供有效的电源电压范围,因此用户能以LVPECL/CML数据电平工作,电源电压可低至2.5 V。控制接口为LVTTL或CMOS/TTL兼容型(2.5 V至3.3 V)。

AD8152的完全差分信号路径不仅可降低抖动和串扰,而且允许使用较小的单端电压摆幅。该器件采用256引脚SBGA封装,工作温度范围为0°C至85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 低成本
  • 34 x 34、完全差分、非阻塞式阵列
  • 每个端口的NRZ数据速率为3.2 Gbps
  • 宽电源电压范围:2.5 V至3.3 V
  • LVTTL或LVCMOS电平控制输入:
    2.5 V至3.3 V
  • 低功耗
    2.0 W(2.5 V,输出使能)
    小于100 mW(2.5 V,输出禁用)
  • 低抖动:45 ps
  • 直接驱动背板
  • 双列锁存器
  • 提供256引脚球栅阵列封装
  • 可编程输出摆幅
    100 mV至1.6 V差分
    50 Ω片内I/O端接电阻
    用户控制的负载端电压
    使功耗最低

AD8152功能框图

AD8152 Diagram
AD8152功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8152: X Stream™ 34 x 34, 3.2Gb/s Digital Crosspoint Switch Data Sheet  (Rev A, 01/2003) (pdf, 1351 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8152 HSPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8152 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8152JBP 产品状态: 最后订购时间 256 ball SBGA (BP-256) 256 商业 Tray, 40 $ 168.80 $ 140.67 N  材料信息 查看PDN 订购
AD8152JBPZ 产品状态: 量产 256 ball SBGA (BP-256) 256 商业 Tray, 40 $ 168.80 $ 140.67 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8152 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8152-EVAL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,512.94 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭