停产产品 — AD8323:
5 V有线电视(CATV)线路驱动器,提供精密步进
新的替代产品
最新替代方案:
AD83255 V有线电视线路驱动器,提供精密步进
AD8323是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为54 dB,增益变化为0.75 dB/LSB。
技术指标
| -3dB Bandwidth |
100MHz |
| Gain/Attenuate Range (dB) |
+53.5dB |
| Gain (min) |
+-26dB |
| Gain (max) |
53.5dB; +27.5dB |
| Gain Control Step (dB) |
0.75dB |
| Distortion (2nd) |
+-71dBc |
| Distortion (3rd) |
+-55dBc |
| Max Pos Supply (V) |
+5V |
| Package |
28-Lead TSSOP |