添加到信号链设计器

AD5821:  120 mA、吸电流、10位I2C® DAC

产品详情

AD5821是一款单通道、10位数模转换器,具有120 mA输出吸电流能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。

AD5821内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至1 µA(最大值)。

AD5821设计用于相机手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。

AD5821同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−40°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。

AD5821的I2C 总线地址为0x18.

消费电子应用

  • 镜头自动对焦
  • 图像稳定
  • 光学变焦
  • 快门
  • 光圈/曝光
  • 中性密度(ND)滤光片
  • 镜头盖
  • 相机电话
  • 数码相机
  • 摄像头模块
  • 数码摄像机/便携式摄像机
  • 支持相机功能的设备
  • 安保摄像头
  • 网络/个人电脑摄像头

工业应用

  • 加热器控制
  • 风扇控制
  • 冷却器(珀耳帖式)控制
  • 电磁阀控制
  • 阀门控制
  • 线性驱动器控制
  • 光线控制
  • 电流环路控制



AD5821功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5398 Regulator Current Sink DAC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5821 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5821EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭