添加到信号链设计器

AD9972:  双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核

产品详情

AD9972是一款适合高速数码摄像机应用的高度集成双通道CCD信号处理器。每个通道的额定像素速率最高达40 MHz。AD9972内置完整模拟前端,具有模数转换功能,集成了可编程时序驱动器。在40 MHz下工作时,Precision Timing内核允许以大约400 ps的分辨率调整高速时钟。

每个模拟前端均包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个40 MSPS、14位ADC。时序驱动器为RG_A、RG_B、H1_A至H4_A和H1_B至H4_B输出提供高速CCD时钟驱动器。采用三线式串行接口对AD9972的每个通道进行编程。

AD9972采用节省空间的9 mm x 9 mm CSP_BGA封装,额定工作温度范围为-25℃至+85°C。

应用

  • 专业高清电视摄像机
  • 专业/高端数码相机
  • 广播相机
  • 工业高速相机

特点和优势

  • 模拟与数字内核电压:1.8 V
  • 相关双采样器(CDS),增益−3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 14位、40 MHz模数转换器(ADC)
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整的片内时序发生器
  • Precision Timing内核,分辨率为400 ps(40 MHz)
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 100引脚、9 mm × 9 mm、0.8 mm间距CSP_BGA封装
  • 内部LDO调节器电路

提示:

欲了解有关AD9972的更多信息,请联系 照相机/摄像机开发组

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9972 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9972BBCZ 产品状态: 量产 100 ball CSPBGA (9x9x1.40) 100 工业 Tray, 260 $ 26.85 $ 22.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9972BBCZRL 产品状态: 量产 100 ball CSPBGA (9x9x1.40) 100 工业 Reel, 2000 - $ 22.83 Y  材料信息 查看PCN 订购