ADAU1452

量产

SigmaDSP 数字音频处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 通过汽车应用认证
  • 完全可编程音频DSP,可改善声音处理性能
  • 可利用专有图形编程工具SigmaStudio开发自定义信号流程
  • 最高294.912 MHz、32位SigmaDSP内核(1.2 V)
    48 kHz时每样本最多6144个SIMD指令
    高达40 k字参数/数据RAM
    48 kHz时数字音频延迟池最高800 ms
  • 音频输入/输出和路由
    • 4个串行输入端口,4个串行输出端口
    • 48通道、32位数字输入/输出,采样速率高达192 kHz
    • 用于TDM、I2S、左对齐和右对齐格式、以及PCM的灵活配置
    • 多达8个立体声ASRC,比率范围从1:8到7.75:1和139 dB DNR
    • 立体声S/PDIF输入和输出
    • 四个PDM麦克风输入通道
    • 多通道、字节可寻址、TDM串行端口
  • 时钟振荡器可从晶振产生主时钟
  • 整数PLL和灵活的时钟发生器
  • 集成裸片温度传感器

ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450分别是获得汽车认证的音频处理器,数字信号处理能力远超早先的SigmaDSP®器件。硬件架构经过重构,针对高效音频处理做了优化。音频处理算法采用逐样本和逐模块范式实现,它们可在信号处理流程中同时执行,方法是使用图形编程工具SigmaStudio™。与前几代SigmaDSP所需的指令相比,重构数字信号处理器(DSP)内核架构能以大幅精简的指令执行某类音频处理算法,从而极大地改善代码效率。

1.2 V、32位DSP内核的工作频率最高可达294.912 MHz,每个采样最多可执行6144条指令,标准采样速率为48 kHz。但是,除了行业标准速率之外,还提供各种采样速率。整数PLL和灵活的时钟发生器硬件可同时生成最多15个音频采样速率。这些时钟发生器与板载异步采样速率转换器(ASRC)以及灵活的硬件音频路由矩阵结合,使ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450成为理想的音频集线器,极大地简化了复杂的多速率音频系统设计。

ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450集成高度可配置的串行端口、S/PDIF接口(在ADAU1452和ADAU1451上)和多功能输入/输出引脚,可连接广泛的模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、数字音频器件、放大器和控制电路。由于这些器件针对性地集成了抽取滤波器,能直接连接脉冲密度调制(PDM)输出型微机电(MEMS)麦克风。

独立的从机器件和主机I2C/串行外设接口(SPI)控制端口不但允许通过外部主机器件对ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450进行编程和配置,而且还允许其用作可直接编程和配置外部从机器件的主机。利用此灵活性,再加上自引导功能,即可设计出独立系统,无需外部输入即可正常工作。

高能效DSP内核执行整个程序,其功耗仅为几百mW,甚至在温度超过100°C的最差情况下,也可在最高程序负载下运行,同时功耗低于一瓦特。ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450具有相对较低的功耗和小尺寸,是代替体积较大的通用DSP器件的理想选择——后者在相同的处理负载下功耗更高。

ADAU1452、ADAU1451和ADAU1450之间的区别

该器件的五个变体通过存储器、DSP内核频率、S/PDIF接口的可用性、ASRC配置和温度范围进行区分。

由于ADAU1450不包含S/PDIF接收器或发射器,因此SPDIFIN和SPDIFOUT引脚无效。此外,与ADAU1450中的S/PDIF输入或输出相关的任何寄存器设置对该器件的操作无任何影响。

由于ADAU1450不包含ASRC,与ADAU1450中的ASRC相关的任何寄存器设置对该器件的操作无任何影响。

应用

  • 汽车音频处理
    音响主机
    导航系统
    后座娱乐系统
    DSP放大器(音响系统放大器)
  • 商用和专业音频处理
  • 消费电子音频处理

ADAU1452
SigmaDSP 数字音频处理器
ADAU1452 Functional Block Diagram ADAU1452 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

更多内容

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADAU1452RevBZ

ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450 评估板

特性和优点

  • 具有 4 个模拟输入和 8 个模拟输出的板载 AD1938 编解码器
  • 立体声 S/PDIF 输入和输出
  • 自引导 EEPROM 内存

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板的设计、设置和操作。此板可用于评估和开发 ADAU1452 和 ADAU1462 SigmaDSP® 处理器的软件。ADAU1452 和 ADAU1462 功能完全相同,只不过 ADAU1462 的程序和数据内存更大。在软件中选择此组件会指示编译器限制分配的内存量以匹配 ADAU1462。

本用户指南中所有其他程序和说明均适用于 ADAU1462 和 ADAU1452。

EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板可用于访问 ADAU1452 的数字串行音频端口及其某些通用输入/输出 (GPIO)。模拟输入和输出由评估套件中附带的 AD1938 编解码器提供。

ADAU1452 内核使用 ADI 公司的 SigmaStudio® 软件进行编程,该软件通过通用串行总线接口 (USBi) 连接到评估板。可以对板载电子可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 进行编程以启用自引导模式。

评估板由 6 V 直流电源供电,该电源可调节到评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 光学接口。集成振荡器电路和板载 12.288 MHz 无源晶体 (Y1) 提供主时钟。

有关完整的详细信息,请参阅 ADAU1452 和 AD1938 数据手册,在使用 EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板时,必须同时参阅这些数据手册和本用户指南。

EVAL-ADAU1452RevBZ
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450 评估板
EVAL-ADAU1452REVBZ EVAL-ADAU1452REVBZ EVAL-ADAU1452REVBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1452的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览