添加到信号链设计器

AD1955:  高性能、多位Σ-Δ型DAC,内置SACD回放功能

产品详情

AD1955是一款完整的高性能、单芯片立体声数字音频回放系统,由多位Σ-Δ调制器、数字插值滤波器和连续时间差分电流输出DAC部分组成。这款音频DAC的独特之处在于其独立的SACD(超音频CD)位流和外部数字滤波器接口,为用户提供了极大的系统灵活性。该器件支持24位、192 kHz采样速率,适用于高端SACD播放器、DVD音频、家庭影院、汽车音频、数字调音台、数字音效处理器和采样音乐键盘。

应用

  • 高端DVD音频、SACD、CD、家庭影院系统
  • 汽车音频系统、采样音乐键盘
  • 数字调音台、数字音效处理器
  • 特点和优势

    • 支持24位、最高192 kHz采样速率PCM音频数据
    • 支持SACD位流和外部数字滤波器接口
    • 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲音和本底噪声
    • 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
    • 提供8.64 mA(峰峰值)差分输出电流以实现最佳性能,SACD模式下具有+3 dB裕量
    • 5V电源立体声DAC音频系统
    • SNR/DNR:120 dB(未静音,48 kHz采样速率,A加权立体声)
    • SNR/DNR:123 dB(单声道)
    • THD+N:-110 dB
    • 阻带衰减:110 dB;通带纹波:±0.0002 dB
    • 灵活的串行数据端口可配置为右对齐、左对齐、 I2S兼容和DSP串行端口模式
    • 28 引脚塑封SSOP封装

    AD1955功能框图

    提示:

    欲了解有关ADI公司音频系列产品的更多信息,请访问 音频解决方案主页。.

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1955: High Performance Multibit Sigma-Delta DAC with SACD Playback Data Sheet  (Rev 0, 10/2002) (pdf, 897 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) 应用笔记 PDF
    AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
    本文介绍如何避免错误地使用CMOS
    应用笔记 PDF
    AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
    Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
    应用笔记 PDF
    AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) 应用笔记 PDF
    UG-048: Evaluation Board User Guide for AD1955  (pdf, 1775 kB) 用户指导 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Automated Register Window Builder 软件模块 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD1955 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD1955ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 7.59 $ 6.86 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD1955ARSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 6.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD1955 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD1955EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 499.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭