添加到信号链设计器

AD1934:  八通道DAC,内置PLL,192 kHz,24位

产品详情

AD1934是一款高性能的单芯片编解码器,采用ADI公司专利的多比特Σ-Δ架构,可提供8个带单端输出的数模转换器(DAC)。内置的SPI 端口使微控制器可以调整音量和许多其它参数。AD1934 采用3.3 V数字与模拟电源供电,48引脚(单端输出)LQFP封装。这个产品系列的其它成员包括差分DAC输出以及I2C®控制端口版本。

AD1934在系统和电路架构上都针对低电磁干扰(EMI)而设计。AD1934利用内置PLL驱动LR时钟或外部晶振的主时钟,从而无需单独的高频主时钟,而且可与抑制位时钟配合使用。这款数模转换器采用ADI公司最新的连续时间架构进行设计,进一步减小了电磁干扰。AD1934采用3.3 V电源供电,实现了最低功耗,进一步降低了电磁辐射。

应用

  • 汽车音频系统
  • 家庭影院系统
  • 机顶盒
  • 数字音频效果处理器
  • 特点和优势

    • PLL生成或直接主时钟
    • 低EMI设计
    • DAC动态范围与SNR:108 dB
    • THD + N:−94 dB
    • 单电源电压:3.3 V
    • 5 V逻辑输入容限
    • 支持24位音频以及8 kHz至192 kHz采样速率
    • 单端DAC输出
    • 利用自动衰减功能进行Log音量控制
    • SPI® 控制,提供灵活性
    • 软件控制的免点击静音功能
    • 软件关断

    AD1934功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1934: 8-Channel DAC with PLL and Single-Ended Outputs, 192 kHz, 24 Bits Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 521 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1938 IBIS Model  (ibs)
    Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
    IBIS 模型 IBS

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD1934 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD1934WBSTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 汽车级 Tray, 250 $ 3.48 $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD1934WBSTZ-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 汽车级 Reel, 2000 - $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购
    AD1934YSTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 3.48 $ 3.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD1934YSTZ-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 3.15 Y  材料信息 查看PCN 订购