添加到信号链设计器

SSM2804:  内置D类扬声器和无电容耳机驱动器的音频子系统

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

SSM2804是一款专门针对移动电话和便携式多媒体设备而设计的音频子系统。这款高度灵活的子系统包括三个输入通道,可以将其配置为单端立体声或单声道差分输入以用于多媒体音频源。

每组输入可以通过2线I2C接口独立调整,并且提供30 dB范围、1 dB步长的可调增益。每组输入通道还提供可选的可变输入阻抗PGA模式或固定输入阻抗升压模式。输入信号经过混频后路由至所需的一组输出。该配置通过2线I2C控制接口设置。

SSM2804提供三种可选的输出模式。

第一种输出模式是一个立体声D类扬声器驱动器,它能够向一个8 Ω桥接负载(BTL)提供2 × 1.4 W的连续功率,采用5 V电源时的总谐波失真加噪声(THD + N)为1%。该D类放大器集成三级Σ-Δ输出调制,用以延长电池续航时间和提高EMI性能。D类放大器提供I2C可调的音量控制功能,其增益范围为+12 dB至−63 dB,分31级进行调节。

第二种输出模式是一对高性能耳机驱动器,能够向立体声32 Ω单端负载提供每通道20 mW的功率,THD + N为1%。立体声耳机驱动器采用高效率、以真地为中心的G类架构。耳机输出集成I2C可调的音量控制功能,其增益范围为0 dB至−75 dB,分32级进行调节。

第三种输出模式是一个集成接收器路径旁路开关,用于传送来自音频基带的语音信号。

SSM2804的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,内置热关断和输出短路保护功能,采用30引脚、2.5 mm x 3.0 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。

应用

  • 移动电话
  • 便携式多媒体设备

特点和优势

  • 3路单端立体声音频输入,可选差分模式
  • 集成Σ-Δ调制的立体声1.4 W无滤波器D类放大器
  • 集成接收器路径旁路开关
  • 可配置的高性能无电容耳机输出,采用真地G类技术
  • 可选基于硬件的耳机电平限幅器
  • I2C 控制接口
    - 音量控制
    - 灵活的输入/输出混频
    - 输出模式控制
    - EMI辐射控制
    - 自动电平控制(ALC)
    - 可调耳机电平限幅器
  • 低关断电流
  • 短路和热保护
  • Pop-and-click(爆音与咔嚓声)抑制
  • 提供30引脚
    2.5 mm × 3.0 mm WLCSP封装

SSM2804 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
SSM2804: Audio Subsystem with Class-D Speakerand Capless Headphone Driver (Rev 0, 08/2011) (PDF, 635 kB) 产品数据手册 PDF
UG-344: Evaluating the SSM2804 Audio Subsystem  (pdf, 902 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

SSM2804 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
SSM2804CBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 30 工业 Reel, 1500 - $ 1.98 Y  材料信息 通知我 订购 样片
SSM2804CBZ-RL 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 30 工业 Reel, 2500 - $ 1.98 Y  材料信息 通知我 订购