添加到信号链设计器

SSM2519:  数字输入、2 W、D类音频功率放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

SSM2519是一款内置数模转换器(DAC)和Σ-Δ D类调制器的数字输入D类功率放大器。它采用独特架构,处理数字音频源时实际功耗极低,同时又具备出色的音频性能。SSM2519特别适合对功耗敏感的应用,例如移动电话和便携式媒体播放器,这些情况下系统噪声会破坏小模拟信号,比如发送至模拟输入音频放大器的信号。

利用SSM2519,音频数据可以通过标准数字音频串行接口传送至放大器,从而大大降低GSM干扰或传输音频上其他数字信号等噪声源的影响。闭环数字输入设计保留了全数字式放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。三级Σ-Δ D类调制器能在不影响音频质量的情况下,实现最小的EMI干扰、最低的静态功耗和最高的音频效率。

输入通过可编程串行音频接口提供,能够接受包括I2S、左对齐(LJ)、右对齐(RJ)、TDM和PCM在内的所有常见音频格式。SSM2519可以在具有或不具有I2C等控制接口的情况下工作,而此类器件通常需要该控制接口。不使用I2C控制时,可通过数个控制引脚来选择工作方式。SSM2519可以接受各种输入MCLK频率,在某些配置中还可将BCLK用作时钟源。该器件会自动检测输入采样速率和MCLK速率。

SSM2519的架构提供的解决方案比现有的DAC和D类解决方案功耗更低且性能更高。其数字接口还可为具有唯一数字音频源的其他产品提供更好的系统解决方案,例如无线扬声器、笔记本电脑、便携式数字电视和导航系统等。

SSM2519的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它内置热关断和输出短路保护功能,采用12引脚、1.4 mm x 1.7 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。

应用

  • 移动电话
  • 便携式媒体播放器
  • 笔记本电脑
  • 无线扬声器
  • 便携式游戏机
  • 导航系统

特点和优势

  • 无滤波、数字输入D类放大器
  • 独立工作或I2C 控制
  • 串行数字音频接口支持各种常见音频格式:I2S、左对齐、右对齐、TDM1-16和PCM
  • 采用5 V电源时能够以2.31 W功率驱动4 Ω负载、1.35 W功率驱动8 Ω负载,且THD + N等于1%
  • 采用12引脚1.4 mm × 1.7 mm × 0.4 mmP间距WLCSP封装
  • 满量程条件下驱动到8 Ω负载的效率为90%
  • 1.8V/3.6V时带负载的空闲功率为9 mW
  • SNR = 98 dB,A加权
  • PSRR = 80 dB(217 Hz,扰动输入)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

SSM2519 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
SSM2519:数字输入、2 W、D类 音频功率放大器 (Rev 0, 07/2012) (pdf, 744 kB) 产品数据手册 PDF
SSM2519: Digital Input 2 W Class-D Audio Power Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2012) (pdf, 1023 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

SSM2519 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
SSM2519ACBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 12 工业 Reel, 3000 - $ 1.17 Y  材料信息 通知我 订购 样片
SSM2519ACBZ-RL 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 12 工业 Reel, 10000 - $ 1.17 Y  材料信息 通知我 订购