添加到信号链设计器

ADV7403:  12位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

产品详情

ADV7403是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器和图形数字化仪。这款多格式解码器支持将复合视频或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它还支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1250i等标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。该器件也支持图形数字化,能够对VGA至SXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。此外还能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。这些信号的混合由快速消隐引脚控制。

应用

  • 液晶/DLP™背投式高清电视
  • 等离子高清电视
  • CRT高清电视
  • 液晶/DLP前投式投影仪
  • 液晶电视(支持高清电视)
  • 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
  • 影音接收机
  • 多格式扫描转换器
  • 支持逐行扫描输入的DVD刻录机

特点和优势

  • 四个12位、噪声整形视频(NSV) ADC,采样速率最高可达140 MHz
  • 支持12个模拟输入通道多路复用和SCART快速消隐
  • 内部抗混叠滤波器
  • 支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准
  • 支持525p/625p分量逐行扫描
  • 支持720p/1080i分量高清电视
  • 可对最高达1280 × 1024、75 Hz (SXGA)的RGB图形进行数字化处理
  • 24位数字输入端口支持来自DVI/HDMI Rx IC的数据
  • 任意至任意、3 × 3色彩空间转换矩阵
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • 12位4:4:4 / 8位4:2:2 DDR像素输出接口
  • VBI 数据分隔器(包括图文电视)

ADV7403功能框图

提示:

Advantiv欲了解适合高级电视应用的更多产品选择,请访问Advantiv®网站。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7403: 12位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪 (Rev B, 09/2013) (pdf, 506 kB) 产品数据手册 PDF
ADV7403: 12-Bit, Integrated, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer Data Sheet (Rev B, 09/2013) (pdf, 444 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1260: Crystal Design Considerations for Video Decoders, HDMI Receivers, and Transceivers  (pdf, 126 kB) 应用笔记 PDF
AN-1180: 针对生产后自测优化视频平台  (pdf, 403 kB) 应用笔记 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
AN-1050: ADV74xx/ADV78xx压缩I2C脚本的方法  (pdf, 281 kB) 应用笔记 PDF
AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
AN-0978: 分量处理器非标准视频格式  (pdf, 141 kB) 应用笔记 PDF
AN-850: 0: Adaptive Digital Line Length Tracking  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
ADV7403 Design Support Files 用户指导 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技术文章 HTML
Analog Video Time Base Correction and Processing for Nonstandard TV Signals
by Frank Kearney, Analog Devices
(Design Line, 6/8/2007)
技术文章 HTML
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
ADV7403/ADV7401 Multiformat Video Decoders for Advanced TV  (pdf, 3965 kB) 概况 PDF
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
ADV7403 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7403BSTZ-110 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 商业 Tray, 90 $ 26.69 $ 21.14 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7403KSTZ-140 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 商业 Tray, 90 $ 28.02 $ 22.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7403 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7403EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 606.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭