ADV7188
不推荐用于新设计多格式标清电视视频解码器,支持快速开关叠加功能
- 产品模型
- 1
概述
- 多格式视频解码器支持NTSC (J/M/4.43)、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、SECAM
- 集成四个54 MHz、噪声整形视频(NSV®)、12位ADC
- 支持SCART快速消隐
- 由28.63636 MHz单晶振提供时钟
- 兼容线路锁定时钟(LLC)
- 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT™)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
- 5线式自适应梳状滤波器
- 专有架构支持锁定较弱、高噪声且不稳定的视频源,如VCR和调谐器等
- 副载波频率锁定和状态信息输出
- 集成自动增益控制(AGC)功能,提供自适应峰值白色模式
- Macrovision®复制保护检测
- 色度瞬态改善(CTI)
ADV7188是一款集成式视频解码器,能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与20/16/10/8位CCIR 601/CCIR 656兼容的4:2:2分量视频数据。
利用其先进且高度灵活的数字输出接口,可在线路锁定、基于时钟的系统中实现高性能视频解码和转换。因此,该器件非常适合模拟视频特征不同的各种应用,包括磁带源、广播源、安保与监控摄像机以及专业系统。
这款高精度12位ADC提供无与伦比的专业级视频性能,从而在10位输出模式下实现真正10位分辨率。
12个模拟输入通道能够接受多种组合形式的标准复合视频信号、S-视频信号和分量视频信号。.
AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到0.5 V至1.6 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。
ADC和数据路径在所有模式下均采用54 MHz固定时钟频率,可实现非常精密、准确的采样和数字滤波。即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。输出控制信号可以在大多数应用中实现无缝接口连接。ADV7188的工作模式通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行设置。
此外能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。信号混合由快速消隐引脚控制。ADV7188采用3.3 V CMOS工艺制造,单芯片CMOS结构可确保以更低功耗提供更多功能。它采用80引脚小型无铅LQFP封装。
应用
- 高端DVD刻录机
- 视频投影仪
- 硬盘型PVR/DVDR
- 液晶电视
- 机顶盒
- 专业视频产品
- AVR接收机
数据手册, Rev. A, 1/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7188BSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7188BSTZ | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7188BSTZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7188的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论