添加到信号链设计器

ADV7182:  10位、标清电视视频解码器,支持差分输入

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7182能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带视频信号,并将其转换为4:2:2分量视频数据流。该视频数据流与8位ITU-R BT.656接口标准兼容。

外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。模拟视频输入接受单端、伪差分和全差分复合视频信号以及S-视频和YPbPr视频信号,支持较宽范围的消费和汽车视频源。

ADV7182与外部电阻分压器搭配,可提供4 V的共模输入范围,可消除视频线上的大信号、共模瞬变。该器件无需外部放大器电路,即可实现高达80 dB的共模抑制(CMR)性能。

自动增益控制(AGC)和箝位复位电路使ADV7182模拟视频输入引脚处的输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。

采用标准交流耦合电容时,ADV7182可具备电池短路(STB)保护功能。

即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。

ADV7182通过双线式串行双向端口(I2C®兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。该解码器提供LFCSP封装选项,适合空间受限的便携式应用。

ADV7182是一款多功能、单芯片、多格式视频解码器,能够自动检测复合、S-视频和分量视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号。该器件能够以单端或差分模式接收复合信号,因此非常适合汽车应用。

ADV7182可将这些模拟视频格式转换为8位ITU-R BT.656数字视频流。

ADV7182的数字视频输出流可与多种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器和ADI公司数字视频编码器(如ADV7391)轻松接口。外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。

应用
  • 汽车信息娱乐
  • 支持视频安全监控的DVR
  • 媒体播放器

Functional Block Diagram for ADV7182

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7182 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7182BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 6.30 $ 4.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7182BCPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 5000 - $ 4.50 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7182WBCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 7.00 $ 5.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7182WBCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7182 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7182EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭