AD7877: 触摸屏控制器 |
AD7877是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.7 V至5.25 V单电源供电(2.2 V也可正常运转),吞吐量为125 kSPS。AD7877可用于两个输入上的电池测量、温度测量和触摸压力测量。
AD7877还具有一个2.5 V片上基准电压源。不使用时,可关断基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1 V至+VCC范围内变化,模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。
片上ADC的相位采集通过STOPACQ引脚来控制,这样可以降低来自LCD的噪声影响。用户可编程转换控制包括可变采集时间及第一转换延迟。每次转换可利用多达16个均值。该器件还有 ...More
AD7877是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.7 V至5.25 V单电源供电(2.2 V也可正常运转),吞吐量为125 kSPS。AD7877可用于两个输入上的电池测量、温度测量和触摸压力测量。
AD7877还具有一个2.5 V片上基准电压源。不使用时,可关断基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1 V至+VCC范围内变化,模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。
片上ADC的相位采集通过STOPACQ引脚来控制,这样可以降低来自LCD的噪声影响。用户可编程转换控制包括可变采集时间及第一转换延迟。每次转换可利用多达16个均值。该器件还有一个片上DAC,用来控制LCD背光或对比度。AD7877采用转换序列器与定时器,可在从模式或主模式下工作,非常适用于电池供电系统,如带电阻触摸屏的个人数字助理及其它便携式设备。
该器件提供两种封装:32引脚架构芯片级封装(LFCSP)和25引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
| Part# | Resolution (Bits) | T-Put Rate | # Chan | Supply V | Pwr Diss | Sleep Pwr Diss | Ain Range | Ref Int/Ext | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7843 | 12 | 125kSPS | 4 | Single(+3), Single(+3.3) | 1.4mW | 3.6µW | Uni (Vref) | Ext | 4-Wire Resistive Touch Screen Controller w/ 2 Aux Inputs & 8-Bit SPI Interface. Uses Ext Reference. | $1.16 |
| AD7873 | 12 | 125kSPS | 6 | Single(+3), Single(+3.3) | 1.4mW | 3.6µW | Uni (Vref), Uni 2.5V | Int/Ext | 4-Wire Resistive Touch Screen Controller w/ Temp Sensor, 2.5V Ref, and Aux & Battery Inputs | $1.95 |
| AD7877 | 12 | 125kSPS | 9 | Single(+3), Single(+3.3) | 3.2mW | 3.6µW | Uni (Vref), Uni 2.5V | Int/Ext | 4-Wire Resistive Touch Screen Controller w/ Noise Reduction, DAC, Conversion Controls, & GPIO | $2.15 |
| AD7879 | 12 | 105kSPS | 6 | Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3) | 2.3mW | 22µW | Uni Vdd | Ext | Low Cost Controller for Touch Screens | $1.69 |
| AD7889 | 12 | 105kSPS | 6 | Single(+1.6 to +3.6V) | 2.3mW | 1.8µW | Uni Vdd | Ext | Low Voltage Controller for Touch Screens | $1.69 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7877ACBZ-REEL | 量产 | 25 Ball WLCSP | 25 | 工业 | $ 2.15 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD7877ACBZ-REEL7 | 量产 | 25 Ball WLCSP | 25 | 工业 | $ 2.15 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD7877ACP-500RL7 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 2.15 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD7877ACP-REEL7 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 2.15 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD7877ACPZ-500RL7 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 2.15 | 12/04/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD7877ACPZ-REEL | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 2.15 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD7877ACPZ-REEL7 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 2.15 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD7877WACPZ-REEL7 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 2.30 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| EVAL-AD7877EBZ | 量产 | 评估板 | - | 待定 | $ 151.80 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。