添加到信号链设计器

ADT7411:  SPI®-/I2C®兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC

产品详情

ADT7411在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个10位8通道ADC。 内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7411采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.25 V,输入带宽为dc。 ADC通道的基准电压从内部获得。 ADT7411提供两种串行接口选项: 与SPI®、QSPIT、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口和双线SMBus/I2C接口。 该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。

ADT7411具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。

应用

  • 便携式电池供电仪表
  • 个人计算机
  • 智能电池充电器
  • 电信系统电子测试设备
  • 家用电器
  • 过程控制
  • 特点和优势

    • 10位温度数字转换器
    • 10位8通道ADC
      DC输入带宽
      输入范围: 0 V至2.25 V和0 V至VDD
    • 温度范围: -40℃至+120°C
    • 温度传感器精度:±0.5°C
    • 电源电压范围: 2.7 V至5.5 V
    • 省电模式电流: <10 μA
    • 内部2.228 VREF选项
    • 兼容双缓冲输入逻辑I2C、SPI、QSPI™、 MICROWIRE™和DSP
    • 四线式串行接口
    • 兼容SMBus分组差错校验(PEC)
    • 16引脚QSOP

    ADT7411 功能框图

    ADT7411 图
    ADT7411 功能框图

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADT7411 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADT7411ARQ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 2.79 $ 2.44 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADT7411ARQ-REEL 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.44 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADT7411ARQ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.44 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADT7411ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 2.55 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADT7411ARQZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADT7411ARQZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADT7411 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADT7411EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭