添加到信号链设计器

ADT7316:  ±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出12位DAC

产品详情

ADT7316/ADT7317/ADT7318在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个四通道12/10/8位DAC。内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7316/ ADT7317/ADT7318采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC的输出电压范围为0 V至2 VREF,输出电压的建立时间典型值为7 µs。ADT7316/ ADT7317/ADT7318提供两个串行接口选项:与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口以及双线SMBus/I2C 接口。这些器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。 

四个DAC的基准电压既可以从内部获得,也可以从两个基准电压引脚获得(每对DAC一个)。利用软件LDAC功能或外部 LDAC引脚可以同时更新所有DAC的输出。

这些器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。这些器件具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI-/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。

应用

  • 便携式电池供电仪表
  • 个人计算机
  • 电信系统
  • 电子测试设备
  • 家用电器
  • 过程控制

特点和优势

  • ADT7317:四个10位DAC
  • ADT7318:四个8位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 温度传感器精度:±0.5°C 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 μA
  • 内部 2.28 VREF 选项
  • 双缓冲输入逻辑
  • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入

ADT7316功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADT7316/ADT7317/AD7318: 0.5C Accurate Digital Temperature Sensor and Quad Voltage Output 12-/10-/8-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 01/2007) (pdf, 3446 kB) 产品数据手册 PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
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
ADT7316 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADT7316ARQZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 3.72 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADT7316ARQZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADT7316 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADT7316EBZ 产品状态: 最后订购时间 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭