添加到信号链设计器

ADT7312:  汽车应用、±1°C精度、裸片形式的16位175°C数字SPI温度传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADT7312是一款±1°C精度的数字温度传感器,可在−55°C至+175°C的极宽温度范围内工作,仅提供裸片形式。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。

ADT7312的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.6 V时,平均电源电流的典型值为245 μA。ADT7312具有关断模式,可关断器件,3.6 V时的关断电流典型值为2.5 μA。ADT7312的额定工作温度范围为−55°C至+175℃。

CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。

产品特色

  1. 易于使用,不需要校正或校准。
  2. 低功耗。
  3. 极佳的长期稳定性和可靠性。
  4. 通过汽车应用认证。

应用

  • 汽车电子
  • 高温监控
  • 高温热保护

特点和优势

  • 通过汽车应用认证
  • 温度精度:
      ±1°C(−55°C至+175°C,2.7V至3.3V)
    16位温度分辨率:0.0078°C
    6 ms快速首次上电温度转换
  • 易于实现:
    无需温度校准或校正
    无需线性校正
  • 低功耗:
    1 SPS(每秒采样率)省电模式
    正常模式下为880 μW(3.6 V,典型值)
    关断模式下为9 μW(3.6 V,典型值)
  • 宽工作范围:
    温度范围:−55°C至+175°C
    电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 可编程中断:
    临界过温中断
    过温/欠温中断
  • SPI兼容型接口
  • 仅提供裸片形式

ADT7312 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADT7312 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADT7310、ADT7311、ADT7312、ADT7410 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADT7X10EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭