添加到信号链设计器

AD7818:  片内集成温度传感器的单通道、9 µs、10位ADC

产品详情

AD7818和AD7817是10位、单通道和四通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。各器件内置一个基于电容DAC的9 μs逐次逼近型转换器、一个±2°C精度的片内温度传感器、一个片内时钟振荡器、固有采样保持功能和一个片内基准电压源(2.5 V)。AD7816仅具有温度监控功能,采用SOIC/MSOP封装。

AD7817和AD7818的片内温度传感器可以通过通道0进行访问。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(分辨率为±0.25°C)。参见数据手册的温度测量部分。

AD7817提供窄体0.15" 16引脚小型IC (SOIC)封装和16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),AD7816/AD7818提供8引脚小型IC (SOIC)封装和8引脚超小型IC (MSOP)封装。

特点和优势

  • 10位ADC,转换时间为9 µs
  • 1个(AD7818)和4个(AD7817)单端模拟输入通道
  • AD7816仅具有温度测量功能
  • 片内温度传感器
    分辨率:0.25°C
    误差:±2°C(-40°C至+85°C)
    温度范围:-55°C至+125°C
  • 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 固有的采样保持功能
  • 2.5 V±1%片内基准电压源
  • 过温指示器
  • 转换结束时自动关断
  • 低功耗:
    4 µW(10 SPS吞吐速率时)
    40 µW(1 kSPS吞吐速率时)
    400 µW(10 kSPS吞吐速率时)
  • 灵活的串行接口

功能框图 AD7818

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7817/AD7818: Dual, Low Power CMOS, Analog Front End with DSP Microcomputer Data Sheet  (Rev D, 10/2012) (pdf, 1580 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7818 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7818ARM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.40 $ 2.70 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7818ARM-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.70 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7818ARM-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD7818ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.11 $ 2.46 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7818ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7818ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7818ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 2.46 Y  材料信息 查看PCN 订购