添加到信号链设计器

AD7416:  10位数字温度传感器(AD7416)和四通道/单通道ADC

产品详情

AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装。

通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效。

配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数,必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发OTI输出。

AD7416/AD7417/AD7418的寄存器通过 I2C® 兼容串行接口进行读写。AD7416/AD7417串行总线地址的3个LSB是可以选择的,因此一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件。

AD7417采用窄体、0.15英寸、16引脚小型封装(SOIC)或16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7416和AD7418采用8引脚SOIC或MSOP封装。

产品聚焦

  1. AD7416/AD7417/AD7418具有片内温度传感器,可以精确测量环境温度(25°C时精度为±1°C,±2°C过温)。测量温度范围为−40°C至+125°C。通过将通道0(温度传感器)的ADC码与片内TOTI设定点寄存器的内容进行比较,实现过温指示功能。
  2. AD7417是一款节省空间的10位模数转换解决方案,具备四个外部电压输入通道、片内温度传感器、片内基准电压源和时钟振荡器。
  3. 通过自动关断功能,AD7416/AD7417/AD7418可实现出色的功耗性能。吞吐速率较低时,器件可以进入低功耗关断模式,进一步降低功耗。

应用

  • 提供环境温度监控功能的数据采集应用
  • 工业过程控制
  • 汽车电子
  • 电池充电应用
  • 个人计算机

特点和优势

  • 10位ADC,15 μs和30 μs转换时间
  • 1个和4个单端模拟输入通道
  • 片内温度传感器:
    −40°C至 +125°C
  • 片内采样保持
  • 过温指示器
  • 转换结束时自动关断
  • 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • I2C兼容型串行接口
  • 可选串行总线地址,一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件
  • AD7416是LM75的出色替代产品

AD7416功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7416/AD7417/AD7418: 10-Bit Digital Temp Sensor (AD7416) and Four/Single-Channel ADCs Data Sheet  (Rev I, 11/2010) (pdf, 325 kB) 产品数据手册 PDF
AN-686: 实现I2C®复位  (pdf, 263 kB) 应用笔记 PDF
AN-588: AD7416/AD7417/AD7418 Power-On Reset Circuit  (pdf, 29 kB)
If a large number of decoupling capacitors are used on the VDD line, re-applying power before VDD has discharged to 0 V can cause the AD7416/AD7417/AD7418 to reset into an unknown. state.
应用笔记 PDF
AN-561: AD7416 Connects to the PIC16F84 via Emulated I²C™ Interface  (pdf, 74 kB) 应用笔记 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
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
AD7416 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7416AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7416ARM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.32 $ 1.16 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7416ARM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.16 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7416ARM-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.16 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7416ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.15 $ 1.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7416ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7416ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7416ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.15 $ 1.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7416ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD7416ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7416 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7416/7/8EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭