| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD6657A: Quad IF Receiver Data Sheet (Rev 0, 10/2011) (pdf, 1711 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性 (pdf, 359 kB) | 应用笔记 | |
| AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise (pdf, 1679 kB) | 应用笔记 | |
| CN0259: 具有抗混叠滤波器和184.32 MSPS采样速率的高性能65 MHz带宽四通道中频接收机 (pdf, 201 kB) | Circuit Note | |
| UG-232:评估AD6642/AD6657模数转换器 (pdf, 2466 kB) | 用户指导 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD6657A IBIS Model | IBIS 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。