停产产品 — ADE5166:  单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器

ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691 将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、完整RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表。

ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流均方根值测量。利用内置的电能标量可以访问这些信息,以便进行计费。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。

微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的完整RTC、SPI或I2C®接口以及2个独立的UART接口。ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到62 kB闪存中。

ADE5166/ADE5169包括一个104段LCD驱动器,而ADE5566/ADE5569则包括一个108段LCD驱动器,各器件均能在存储器中存储最多4个LCD屏幕。此驱动器产生的电压能够将LCD驱动至最高5 V。

1正在申请专利。


ADE51XX和ADE55XX系列产品选型指南

  ADE5166 ADE5169 ADE5566 ADE5569
Antitamper X X    
W + VA + rms X X X X
VAR   X   X
di/dt   X   X
5 V LCD X X X X
RTC X X X X
Flash (kB) 62 62 62 62
Package 64 引脚 LQFP 64 引脚LQFP 64 引脚LQFP 64 引脚LQFP

ADE5166:  单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器

Product Description

ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691 将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、完整RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表。

ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流均方根值测量。利用内置的电能标量可以访问这些信息,以便进行计费。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。

微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的完整RTC、SPI或I2C®接口以及2个独立的UART接口。ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到62 kB闪存中。

ADE5166/ADE5169包括一个104段LCD驱动器,而ADE5566/ADE5569则包括一个108段LCD驱动器,各器件均能在存储器中存储最多4个LCD屏幕。此驱动器产生的电压能够将LCD驱动至最高5 V。

1正在申请专利。


ADE51XX和ADE55XX系列产品选型指南

  ADE5166 ADE5169 ADE5566 ADE5569
Antitamper X X    
W + VA + rms X X X X
VAR   X   X
di/dt   X   X
5 V LCD X X X X
RTC X X X X
Flash (kB) 62 62 62 62
Package 64 引脚 LQFP 64 引脚LQFP 64 引脚LQFP 64 引脚LQFP

替代器件

建议替换件 : ADE5169

兼容性: Pinout identical, but electrical specifications, package and temperature range may vary

有效性: Contact Analog Devices, Inc. Technical Support, 781-937-1428 or 800-262-5643 (US & Canada)

附加信息: PDN_11_0112 LAST TIME BUY ADE5166 10/27/2012. LAST TIME SHIP 10/27/2013

查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



技术指标

Anti-Tamper Support Current Fault,Missing Neutral
Output Interface I2C,Pulsed,SPI,UART
Package 64-Lead LQFP
Measurement Parameters Irms,VA,Vrms,Watt
Current Sensor Interface Current Transformer,Shunt
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭