添加到信号链设计器

ADAS1000-2:  低功耗、5电极ECG模拟前端配套芯片

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADAS1000-2属于ECG前端ADAS1000系列。它能够测量心电图(ECG)信号和导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。

该器件设计用作采用从机模式配置的配套器件,另一个ADAS1000一般配置为主机模式。

ADAS1000系列器件旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。这些器件针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统。它还具有一些有助于提高ECG信号的采集质量辅助特性,包括:多通道均值受驱导联、可选的参考驱动、快速过载恢复、返回幅度和相位信息的灵活呼吸电路、在三个导联上运行的内置起搏信号检测算法,以及交流或直流导联脱落检测选项。多个数字输出选项则确保监控和分析信号的灵活性。心脏后处理是一种增值功能,可在外部DSP、微处理器或FPGA上执行。

由于ECG系统应用广泛,因此ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2采用一种功耗/噪声调整结构,以提高功耗为代价降低噪声。为了省电,可以关闭信号采集通道,也可以降低数据速率。

为了简化制造测试、开发以及提供整体上电测试,ADAS1000-2具备许多特性,例如:通过校准DAC提供直流和交流测试激励、CRC冗余测试,以及对所有相关寄存器地址空间的回读功能。

输入结构为差分放大器输入,允许用户选择不同配置方案来实现最佳应用。

ADAS1000-2提供两种封装选择:56引脚LFCSP和64引脚LQFP;额定温度范围为-40°C至+85°C。

应用
    ECG:监控与诊断
  • 床边病人监护
  • 便携式遥测
  • 动态心电监护仪
  • 自动体外除颤器(AED)
  • 心脏除颤器
  • 便携式监护仪
  • 心脏起搏器编程器
  • 病人运送
  • 压力测试

特点和优势

  • 生物电信号输入,数字信号输出
  • 5个采集(ECG)通道
  • 针对增加电极测量的配套器件
  • 交流和直流导联脱落检测
  • 可调噪声与功率控制,关断模式
  • 快速过载恢复
  • 56引脚LFCSP封装
  • 64引脚LQFP封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAS1000-2 功能框图

类似产品

  • ADAS1000: Low Power, 5-Electrode Electrocardiogram (ECG) Analog Front End with respiration measurement and pace detection
  • ADAS1000-1 Low Power, 5 electrode ECG Analog Front End
  • ADAS1000-3: Low Power, 3-Electrode Electrocardiogram (ECG) Analog Front End
  • ADAS1000-4: Low Power, 3-Electrode Electrocardiogram (ECG) Analog Front End with respiration measurement and pace detection

视频:适合高诊断品质ECG应用的AFE

其它信息

Best Electronic Design
ADAS1000 ECG模拟前端荣获2011年度医疗类最佳电子设计奖。


欲了解更多技术信息、申请样片和订购评估板,请联系 ADAS1000开发组

如需其它推荐IC和设计工具,请访问 ADI公司的医疗产品网站

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAS1000-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADAS1000-2BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 56 工业 Tray $ 11.40 $ 10.83 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADAS1000-2BCPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 56 工业 Reel, 2500 - $ 10.83 Y  材料信息 通知我 订购
ADAS1000-2BSTZ 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 64 工业 Tray, 160 $ 11.40 $ 10.83 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADAS1000-2BSTZ-RL 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 64 工业 Reel, 1500 - $ 10.83 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADAS1000 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADAS1000SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 199.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭