AD9681

推荐用于新设计

8通道、14位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗,8个ADC通道集成到一个封装中,每通道110 mW(125 MSPS,功率选项可调整)
  • SNR:74 dBFS(至奈奎斯特频率);SFDR:90 dBc(至奈奎斯特频率)
  • DNL:±0.8 LSB(典型值);INL:±1.2 LSB(典型值)
  • 70 MHz、−1 dBFS最差情况下的邻道串扰:-83 dB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
    • 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 串行端口控制
    • 灵活的位定向
    • 生成内置及用户自定义数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
    • 关断和待机模式
AD9681
8通道、14位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
AD9681 Functional Block Diagram AD9681 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
扇出缓冲器和分路器 1
AD9508 推荐用于新设计 1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整
时钟IC 1
AD9516-3 推荐用于新设计 14路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 2

IBIS 模型 1

AD9681 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD9681

AD9681评估板

特性和优点

  • 6V/2A开关电源(如CUI EPS060250UH-PHP-SZ电源)
  • 12V/3.3 A开关电源
  • 模拟信号源和抗混叠滤波器
  • 模拟时钟源(若未使用板载晶振)
  • 运行Windows的PC
  • 建议使用USB 2.0端口(兼容USB 1.1)
  • AD9681评估板(AD9681-125EBZ)
  • 基于FPGA的数据采集板HSC-EVALDZ

产品详情

AD9681-125EBZ用于评估AD9681八通道14位ADC。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的支持电路。 它设计为可直接与HSC-ADC-EVALDZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。 Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,可让用户下载捕获的数据,并使用对用户友好的图形界面进行分析。 同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9681的SPI可编程功能。

AD9681数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。 所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。

EVAL-AD9681
AD9681评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9681的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览