停产产品 — AD9411:  10位、170/200 MSPS、3.3 V模数转换器

AD9411是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达200 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。

该ADC要求采用3.3 V电源供电及差分采样时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS兼容,支持二进制补码和偏移二进制两种格式。该ADC还提供数据时钟输出,以便于数据采集。

AD9411采用先进的BiCMOS工艺制造,提供100引脚表面贴装塑料封装(100 e-PAD TQFP),额定温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。     

应用

  • 无线和有线宽带通信
  • 电缆反转通路
  • 通信测试设备
  • 雷达和卫星子系统
  • 功率放大器线性化

  • 产品聚焦
    1. 高性能。信噪比维持在60 dB(200 MSPS、70 MHz输入)。
    2. 低功耗。仅1.25 W(200 MSPS)。
    3. 易于使用。LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用3.3 V单电源则简化了系统电源设计。
    4. 超范围(OR)。OR输出位可提示超过选定输入范围的输入信号。

    AD9411:  10位、170/200 MSPS、3.3 V模数转换器

    Product Description

    AD9411是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达200 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。

    该ADC要求采用3.3 V电源供电及差分采样时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS兼容,支持二进制补码和偏移二进制两种格式。该ADC还提供数据时钟输出,以便于数据采集。

    AD9411采用先进的BiCMOS工艺制造,提供100引脚表面贴装塑料封装(100 e-PAD TQFP),额定温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。     

    应用

  • 无线和有线宽带通信
  • 电缆反转通路
  • 通信测试设备
  • 雷达和卫星子系统
  • 功率放大器线性化

  • 产品聚焦
    1. 高性能。信噪比维持在60 dB(200 MSPS、70 MHz输入)。
    2. 低功耗。仅1.25 W(200 MSPS)。
    3. 易于使用。LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用3.3 V单电源则简化了系统电源设计。
    4. 超范围(OR)。OR输出位可提示超过选定输入范围的输入信号。

    数据手册

    替代器件
    查找这款产品的替代产品

    Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



    技术指标

    Resolution (Bits) 10bit
    # Chan 1
    Sample Rate 170MSPS
    Output Data Format LVDS,Par
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭