AD9289
过期4路、8位、65 MSPS、串行LVDS ADC
概述
- 一个封装中集成4个ADC
- 串行LVDS数字输出数据速率高达
520 MHz(ANSI-644) - 提供数据时钟输出
- 信噪比(SNR):47 dB(至Nyquist频率)
- 400 MHz全功率模拟带宽
- 功耗:330 mW(65 MSPS)
- 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL)= ±0.25 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值) - 输入电压范围:1Vpp 至 2Vpp
- +3.0V电源供电
- 省电模式
AD9289是一款4路、8位、65 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能,适合小封装尺寸极为重要的应用。
该ADC要求采用+3V单电源供电以及LVDS或PECL-兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。单独的输出电源引脚支持LVDS兼容型串行数字输出电平。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它还提供MSB触发器,用于发送新输出字节信号。该ADC支持省电模式,启用省电模式时,功耗低于10 mW。
AD9289采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚小型BGA封装(64 CSP_BGA),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 12
技术文章 3
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9289 IBIS Models 1
AD9289 Simulink ADIsimADC Model
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9289的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论