AD9283: 8位、50 MSPS/80 MSPS/100 MSPS ADC |
AD9283是一款8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。
该ADC只需一个3.0 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个编码时钟就能充分发挥工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
编码器输入为TTL/CMOS兼容。可通过进入省电模式,将总功耗降至4.2 mW。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
AD9283采用先进的CMOS工艺制造,提供20引脚表面贴装塑料封装(SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD9283-100 | 8 | 100MSPS | 1 | 120mW |
| AD9481 | 8 | 250MSPS | 1 | 618.8mW |
| AD9480 | 8 | 250MSPS | 1 | 698mW |
| AD9054A-135 | 8 | 135MSPS | 1 | 700mW |
| AD9054A-200 | 8 | 200MSPS | 1 | 781mW |
| AD9283-50 | 8 | 50MSPS | 1 | 100mW |
| AD9280 | 8 | 32MSPS | 1 | 110mW |
| AD775 | 8 | 20MSPS | 1 | 85mW |
| AD7278 | 8 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD7822 | 8 | 2MSPS | 1 | 60mW |
| AD7478A | 8 | 1.2MSPS | 1 | 17.5mW |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9283BRS-100 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 7.21 | $ 6.12 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRS-50 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 3.27 | $ 2.78 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRS-80 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 3.92 | $ 3.34 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRS-RL100 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 6.12 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRS-RL50 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 2.78 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRS-RL80 | 最后订购时间 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 3.34 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRSZ-100 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 6.55 | $ 5.57 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9283BRSZ-50 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 2.98 | $ 2.53 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9283BRSZ-80 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 3.56 | $ 3.04 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9283BRSZ-RL100 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 5.57 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRSZ-RL50 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 2.53 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9283BRSZ-RL80 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 3.04 | 01/15/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC-ADC-AD922XFFAZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | Y Material Declaration | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| HSC-ADC-AD9283FFA | 最后订购时间 | 评估板 | - | 商业 | $ | - | N Material Declaration | - | 联络ADI | 联络ADI |
| HSC-ADC-DEMUX | 最后订购时间 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | N Material Declaration | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| HSC-ADC-DEMUXZ | 预发布 | CHIPS OR DIE | - | 工业 | $ | - | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
| HSC-ADC-EVALB-DCZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 506.00 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| HSC-ADC-EVALCZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 607.20 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| HSC-ADC-FIFO5-INTZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 80.96 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| HSC-ADC-FPGA-9289 | 最后订购时间 | 评估板 | - | 商业 | - | 11/27/2009 | N Material Declaration | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。