AD9271: 八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关 |
AD9271针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它集成了八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和10 MSPS~50 MSPS的12-bit模数转换器(ADC)。
每个通道都具有30 dB的可变增益范围、完全差分信号链路、有源输入前置放大器终端、最大增益40dB以及转换速率高达50MSPS的ADC。这些通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合于对封装尺寸有很高要求的应用。
LNA具有单端-差分增益,能通过SPI进行选择。增益为15.6 dB时,LNA输入噪声典型值为1.2 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为1.4 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为15.6 dB,则输入信噪比(SNR)约为86 dB。在连续波多普勒模式下,LNA输出驱动一个跨导放大器 ...More
AD9271针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它集成了八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和10 MSPS~50 MSPS的12-bit模数转换器(ADC)。
每个通道都具有30 dB的可变增益范围、完全差分信号链路、有源输入前置放大器终端、最大增益40dB以及转换速率高达50MSPS的ADC。这些通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合于对封装尺寸有很高要求的应用。
LNA具有单端-差分增益,能通过SPI进行选择。增益为15.6 dB时,LNA输入噪声典型值为1.2 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为1.4 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为15.6 dB,则输入信噪比(SNR)约为86 dB。在连续波多普勒模式下,LNA输出驱动一个跨导放大器,该放大器通过一个8 × 6差分交叉点开关进行切换,这个开关可通过SPI进行设置。
应用
Data Sheet, Rev. A, 12/07
![]() | AD9271 wins Electronic Products '2007 Product of the Year' Award. AD927x Family Overview For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare. |
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD9271-50 | 12 | 50MSPS | 8 | 1.1W |
| AD9273-50 | 12 | 50MSPS | 8 | 943mW |
| AD9222-65 | 12 | 65MSPS | 8 | 910mW |
| AD9212-65 | 10 | 65MSPS | 8 | 800mW |
| AD9252 | 14 | 50MSPS | 8 | 773mW |
| AD9228-65 | 12 | 65MSPS | 4 | 510mW |
| AD9229-65 | 12 | 65MSPS | 4 | 1.465W |
| AD9229-50 | 12 | 50MSPS | 4 | 1.083W |
| AD9239-170 | 12 | 170MSPS | 4 | 1.139W |
| AD9239-210 | 12 | 210MSPS | 4 | 1.298W |
| AD9627-150 | 12 | 150MSPS | 2 | 890mW |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9271BSVZ-25 | 量产 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工业 | $ 47.62 | $ 40.48 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9271BSVZ-40 | 量产 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工业 | $ 76.19 | $ 64.77 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9271BSVZ-50 | 量产 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工业 | $ 85.73 | $ 72.86 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9271BSVZRL-25 | 量产 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工业 | - | $ 40.48 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9271BSVZRL-40 | 量产 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工业 | - | $ 64.77 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9271BSVZRL-50 | 量产 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工业 | - | $ 72.86 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。