添加到信号链设计器

AD9261:  16位、10 MHz带宽、30 MSPS至160 MSPS、连续时间Σ-Δ型ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9261是一款16位模数转换器(ADC),采用连续时间Σ-Δ架构,可在10 MHz输入带宽上实现86 dB的动态范围。连续时间Σ-Δ架构所独有的集成功能和特性可大大简化其使用,并将所需的外部原件降至最少。

AD9261具有阻性输入阻抗,可显著降低对驱动器放大器的要求。此外,32倍过采样五阶连续时间环路滤波器可显著衰减带外信号和混叠,因而输入端无需外部滤波器。

外部时钟输入或集成的整数N分频锁相环(PLL)提供过采样连续时间Σ-Δ调制器所需的640 MHz内部时钟。片内抽取滤波器和采样速率转换器可将调制器数据速率从640 MSPS降至用户定义的输出数据速率(30 MSPS至160 MSPS),从而实现更高效、更直接的接口。

数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。数据时钟输出(DCO)用来确保接收逻辑以正确的时序工作。

AD9261采用1.8 V模拟电源和1.8 V至3.3 V数字电源供电,功耗为375 mW。它提供48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

产品聚焦

  1. 连续时间Σ-Δ架构可有效实现高动态范围和宽带宽。
  2. 无源输入结构可降低对驱动器放大器的要求,或者省去驱动器放大器。
  3. 32倍过采样率和高阶环路滤波器可提供出色的混叠抑制性能,降低对抗混叠滤波器的要求,或者省去抗混叠滤波器。
  4. 集成的抽取滤波器、采样速率转换器、PLL时钟乘法器和基准电压源使该器件易于使用。
  5. 采用1.8 V单模拟电源和1.8 V至3.3 V输出电源供电。
  6. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能。

应用

  • 数据采集
  • 自动测试设备
  • 仪器仪表
  • 医疗成像

特点和优势

  • 信噪比(SNR):82.5 dB (84.5 dBFS)(最高10 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(最高10 MHz输入)
  • 可选带宽:2.5 MHz/5 MHz/10 MHz
  • 输出数据速率:30 MSPS至160 MSPS
  • 输入阻抗:1 kΩ
  • 集成抽取滤波器、采样速率转换器和PLL时钟乘法器
  • 1.8 V模拟电源和1.8 V至3.3 V数字输出电源
  • 提供仅具有双通道调制器功能的版本(AD9267)

AD9261功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9261: 16-Bit, 10 MHz Bandwidth, 30 MSPS to 160 MSPS Continuous Time Sigma-Delta ADC Preliminary Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 105 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
应用笔记 PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-283: Σ-Δ型ADC和DAC[中文版]  (pdf, 677 kB)
Σ-Δ原理概述:利用Σ-Δ调制器、数字滤波和抽取进行过采样、噪声整形
应用笔记 PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Understanding Continuous-Time, Discrete-Time Sigma-Delta ADCs And Nyquist ADCs
Due to the high performance, efficiency, and ease of use of the CT-ΣΔ architecture, manufacturers of high-performance analog-to-digital converters (ADCs) are now bringing this converter architecture to market as a standard product.
(Electronic Design, February 20, 2009)
技术文章 HTML
AD926x Family 16-Bit, 10 MHz Bandwidth, Continuous-Time Sigma-Delta (CTSD) Analog-to-Digital Converters  (pdf, 1406 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
高速ADC评估板软件及行为模型 ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9261使用的ADC驱动器

  • 针对要求低噪声和高线性度的差分输入,建议使用ADA4937-1ADA4932-1
推荐AD9261使用的时钟驱动器 推荐AD9261使用的外部基准电压源
  • 欲降低温漂并提高增益精度,推荐使用ADR130(1V基准电压源)。
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9261 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9261 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9261-10EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭