AD9260
量产16位高速过采样ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 8x过采样模式,20 MSPS时钟
- 输出字速率:2.5 MHz
- 信号通带:1.01 MHz,通带纹波:0.004 dB
- 信噪比:88.5 dB
- 总谐波失真:-96 dB
- 无杂散动态范围:100 dB
- 折合到输入端噪声:0.6 LSB
- 可选过采样率:1x、2x、4x、8x
- 可选功耗:150 mW至585 mW
- 可选功耗:150 mW至585 mW
- +5 V单模拟电源,+5 V/+3 V数字电源
- 针对ADC并行接口的同步能力
AD9260是一款16位、高速过采样模数转换器(ADC),在宽带宽上可提供出色的动态范围。它采用先进的CMOS工艺制造,借助兼具Σ-Δ型转换器与流水线转换器技术优势的专有技术,能够以8X过采样率实现高动态范围。
AD9260是一款开关电容型ADC,标称满量程输入范围为4V。它提供差分输入,对共模信号的共模抑制为60dB。各差分输入的信号范围为以2.0 V共模电平为中心的+/-1V。
该器件配置片内抽取滤波器,可获得较高性能和灵活性。一系列三级半带FIR滤波器可提供8X抽取滤波,阻带衰减为85 dB,通带纹波为0.004 dB。用户可以通过片上数字多路复用器访问各级抽取滤波器中的数据。片内可编程基准电压源和基准电压缓冲放大器经过配置,可获得较高的精度和灵活性。也可以选用外部基准电压,以满足用户的直流精度与漂移具体要求。
AD9260采用+5V单电源供电,典型功耗为550 mW。该器件提供功耗调节电路,以较低的时钟频率和数据速率工作时,功耗可以降至150mW。AD9260采用44引脚MQFP封装,额定温度范围为工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 12
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9260ASZ | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD9260ASZRL | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 19, 2026 - 26_0126 Assembly Site Transfer of Select MQFP Products to Carsem Malaysia |
||
| AD9260ASZ | ||
| AD9260ASZRL | ||
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9260ASZ | ||
| AD9260ASZRL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9260ASZ | ||
| AD9260ASZRL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9260的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论