AD9245: 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、3 V ADC |
AD9245是一款单芯片、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用3 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和共模模式。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9245的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为标准二进制或二 ...More
AD9245是一款单芯片、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用3 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和共模模式。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9245的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。AD9245采用先进的CMOS工艺制造,提供32引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
应用
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD9245 | 14 | 80MSPS | 1 | 414mW |
| AD9246-80 | 14 | 105MSPS | 1 | 288mW |
| AD9246-105 | 14 | 105MSPS | 1 | 373mW |
| AD9251-80 | 14 | 80MSPS | 2 | 209mW |
| AD9236 | 12 | 80MSPS | 1 | 411mW |
| AD9626-170 | 12 | 170MSPS | 1 | 291mW |
| AD9626-250 | 12 | 250MSPS | 1 | 390mW |
| AD9233-105 | 12 | 105MSPS | 1 | 350mW |
| AD9261-10 | 16 | 160MSPS | 1 | 375mW |
| AD9230-170 | 12 | 170MSPS | 1 | 349mW |
| AD9214-105 | 10 | 105MSPS | 1 | 325mW |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9245BCP-20EB | 最后订购时间 | 评估板 | 32 | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | N | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCP-20EBZ | 量产 | 评估板 | 32 | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCP-40EB | 最后订购时间 | 评估板 | 32 | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | N | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCP-40EBZ | 量产 | 评估板 | 32 | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCP-65EB | 最后订购时间 | 评估板 | 32 | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | N | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCP-65EBZ | 量产 | 评估板 | 32 | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCP-80EB | 最后订购时间 | Evaluation Boards | - | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | N | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCP-80EBZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 202.40 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCPRL7-80 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | - | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZ-20 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 12.95 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZ-40 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 18.72 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZ-65 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 27.32 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZ-80 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ 36.91 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZRL7-20 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZRL7-40 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZRL7-65 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | $ | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9245BCPZRL7-80 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工业 | - | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。