AD9244: 14位、40/65 MSPS IF采样模数转换器 |
AD9244是一款单芯片、14位、65 MSPS模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电,内置一个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在65 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
AD9244具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9244采用先进的CMOS工艺制造,提供48引脚表面贴装塑料封装(48-LQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9244-40PCB | 停产 | Evaluation Boards | - | 工业 | $ 202.40 | $ 202.40 | - | N | - | 联络ADI | 联络ADI |
| AD9244-40PCBZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 202.40 | $ 202.40 | 03/19/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9244-65PCBZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 202.40 | $ 202.40 | 03/19/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9244BSTZ-40 | 量产 | 48 ld LQFP | 48 | 工业 | $ 22.19 | $ 18.86 | 05/21/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9244BSTZ-65 | 量产 | 48 ld LQFP | 48 | 工业 | $ 29.58 | $ 25.15 | 05/14/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9244BSTZRL-40 | 量产 | 48 ld LQFP | 48 | 工业 | - | $ 18.86 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9244BSTZRL-65 | 量产 | 48 ld LQFP | 48 | 工业 | - | $ 25.15 | 05/21/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。