添加到信号链设计器

AD9225:  12位、25 MSPS单芯片ADC

产品详情

AD9225是一款单芯片、12位、25 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在25 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。

特点和优势

  • 低功耗:280 mW
  • +5V单电源
  • 保证无失码
  • 微分非线性(DNL)误差:±0.4 LSB
  • 片内采样保持放大器和基准电压源
  • 信噪比(SNR):71 dB
  • 无杂散动态范围(SFDR):-85 dB
  • 超量程指示
  • 数据输出格式:标准二进制
  • 28引脚SOIC封装
  • 28引脚SSOP封装
  • 与3 V逻辑兼容

AD9225 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9225: Complete, 12-Bit, 25 MSPS Monolithic A/D Converter Data Sheet  (Rev C, 01/2011) (pdf, 514 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技术文章 HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技术文章 HTML
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技术文章 HTML
Ultrasound Analog Electronics Primer
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9225 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9225AR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 18.69 $ 15.89 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9225ARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 18.69 $ 15.89 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9225ARSRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 15.89 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9225ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 17.02 $ 14.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9225ARSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 14.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9225ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 17.02 $ 14.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9225ARZRL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.47 Y  材料信息 查看PCN 订购