AD9224

量产

12位、40 MSPS单芯片ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功耗:415 mW
  • +5 V单电源
  • 保证无失码
  • 微分非线性(DNL)误差:±0.33 LSB
  • 片内采样保持放大器和基准电压源
  • 信噪比(SNR):68.3 dB
  • 无杂散动态范围(SFDR):81 dB
  • 超量程指示
  • 数据输出格式:标准二进制
  • 28引脚SSOP封装
  • 与3 V逻辑兼容


AD9224
12位、40 MSPS单芯片ADC
AD9224 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览